
calcActive())">
Hız Kontrol Cihazı ATV320 - 0.37kW - 380...500V - Trifaze - Kitap Tipi
ATV320U04N4B
30.285 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ATV320U04N4B
Hız Kontrol Cihazı ATV320 - 0.37kW - 380...500V - Trifaze - Kitap Tipi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Hız Kontrol Cihazı ATV320 - 0.37kW - 380...500V - Trifaze - Kitap Tipi
30.285 TL
Tanım
Anma gücü maksimum 0.37kW / 0.5hp ve anma gerilimi 380V / 500V AC IEC 60721-3-3 sınıfı 3C3 kaplamalı baskılı devre panolarıyla sağlam tasarımı, ek soğutmaya ihtiyaç duymadan örneğin 60°C'ye kadar ortam sıcaklıkları gibi zorlu çevre koşullarında makinenin kullanılabilirliğini artırmaya olanak sağlar Çok düşük hızda hız doğruluğu ve tork sayesinde, sensörsüz akı vektör kontrolü ile yüksek dinamik performans ve yüksek hız motorlar için genişletilmiş frekans aralığı dahil olmak üzere en yaygın uygulamalar için uygun işlevler içerir Ayrıca, açık döngü senkronize motorlar için voltaj/frekans oranı ve statik hız doğruluğu ve enerji tasarrufu kullanarak motorların ve özel sürücülerin paralel bağlantısını içerir Sürücü yazılımı, bir Preventa güvenlik modülüyle birlikte kullanılsın veya kullanılmasın, makinelerin güvenlik gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olan 5 güvenlik işlevi içerir Bu güvenlik işlevleri, SoMove yazılımı kullanılarak yapılandırılır Altivar Machine ATV320, paketleme, malzeme taşıma, tekstil, malzeme işleme, mekanik aktüatörler ve kaldırma ile ilgili basit ve gelişmiş uygulama gereksinimlerini karşılayan Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM'ler) için tasarlanmıştır Uluslararası Standartlar IEC/EN 61800-5-1 ve IEC/EN 61800-3'e uygundur (bağışıklık ve iletim ve yayılan EMC emisyonları) Ayrıca CE, UL, CSA, NOM, EAC ve RCM sertifikalıdır Altivar Machine ATV320 sürücülerinde montaj aksesuarları ve harici seçenekler (fren dirençleri, hat bobinleri, motor bobinleri, ek EMC filtreleri) mevcuttur Harici aksesuarların ve seçeneklerin türü sürücü sınıfına bağlıdır 4 adet sabitleme deliği sayesinde bir panel üzerine dikey konumda (+/- 10°) monte edilecek şekilde tasarlanmıştır DTM aracılığıyla Schneider Electric'in EcoStruxure Machine'ine tamamen entegre edilmiştir Aynı yazılım bloğu (DTM) aracılığıyla ATV320 sürücülerini doğrudan SoMachine ve SoMove yazılımında yapılandırmak, kontrol etmek ve teşhis etmek mümkündür Çevre dostudur ve çevre korumaya ilişkin RoHS, WEEE vb direktiflere uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Machine ATV320 |
Paket 1 Ağırlık | 2.273 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 325.0 mm |
Genişlik | 45.0 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.5 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 61800-5-1 |
Ürün sertifikaları | ATEX, CE, EAC, GOST, KC, NOM, RCM |
Montaj Tipi | Pano montajı |
Ürün ağırlığı | 2.5 kg |
analog giriş modülü | 3 |
Genişlik | 45.0 mm |
Derinlik | 245.0 mm |
Yükseklik | 325.0 mm |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
ağ frekansı | 50...60 Hz |
sürücü biçimi | kitap |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Pil tasarım ömrü | -25-70 °C |
Kapalı göstergeli | Doğru |
nominal çıkış akımı | 1.5 A |
analog çıkış sayısı | 1 |
Fren kesici entegre | Doğru |
soğutma havası hacmi | 9.4 m3/h |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PID regülatör |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 3 |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 4:00 AM |
erişim yöntemi | slave CANopen |
Bağıl simetrik ağ frekansı toleransı | 5% |
model | standart tip |
hız doğruluğu | nominal kaymanın +/- % 10'u 0,2 Tn - Tn |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
muhtemel hat Isc | 5 kA |
kirletme derecesi | 2 |
İzin verilen bağıl nem (depolama sırasında) | EN 60721-3'e göre sınıf 3K5 |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
senkron motor kontrol profili | sensörsüz vektör kontrolü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Yanlış |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
Ürün serisi | Altivar Machine ATV320 |
Dijital giriş sayısı | 7 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir & 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
geçici aşırı moment | 170-200 % nominal motor torku |
ürüne özel uygulama | yüksek güçlü makineler |
görünen güç | 1.4 kVA -de 500 V (Ağır şart) |
minimum anahtarlama akımı | röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA -de 24 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380…500 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | otomatik her türlü yük,ayarlanabilir % 0...300,gerilim/frekans oranında (2 veya 5 puan) geçerli değil |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C olmadan & 50-60 °C değer kaybı faktörü ile |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | lineer,U,S,CUS,rampa anahtarlama,Hızlanma/yavaşlama rampası uyarlaması,DC enjeksiyonlu hızlanma/yavaşlama otomatik durdurma |
EMC filtresi | Sınıf C2 EMC filtresi entegre |
İşaretleme | CE,ATEX,UL,CSA,EAC,RCM |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın