
calcActive())">
Harmony XVR, Sesli uyarısız aydınlatmalı flaşör, turuncu, Ø100, entegre LED, 12...24 V DC
XVR3B05
15.283 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVR3B05
Harmony XVR, Sesli uyarısız aydınlatmalı flaşör, turuncu, Ø100, entegre LED, 12...24 V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Harmony XVR, Sesli uyarısız aydınlatmalı flaşör, turuncu, Ø100, entegre LED, 12...24 V DC
15.283 TL
Tanım
IP23 sayesinde titreşime dayanıklıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 640.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.484 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın