Harmony XVR, Sesli Uyarılı aydınlatmalı flaşör, turuncu, Ø100, 70...90 dB, entegre LED, 12...24 V DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 660 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.538 kg |