
calcActive())">
Harmony XPE, Single ayaklı pedal, metalik, mavi, kapaklı, analog çıkışlı 1 kademe, 2 kontak 1 NC+NO, IP66
XPEM329
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XPEM329
Harmony XPE, Single ayaklı pedal, metalik, mavi, kapaklı, analog çıkışlı 1 kademe, 2 kontak 1 NC+NO, IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kapaklı, metalik madde, mavi renkli, 2 NC + 2 NO Harmony XPE ayak pedalları serisinin bir parçasıdır - Güvenlik uygulamaları için kontrol ve sinyalizasyon üniteleri.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.747 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 2.42 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın