
calcActive())">
Harmony XB5R - kullanışlı kutu desteği - plastik - koyu gri
ZBRACS
TRY 1.053
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBRACS
Harmony XB5R - kullanışlı kutu desteği - plastik - koyu gri
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmony XB5R - kullanışlı kutu desteği - plastik - koyu gri
TRY 1.053
Tanım
Bu ürün, Ø22 mm bataryasız ve kablosuz butonlar sunan Harmony XB5R serisinin bir parçasıdır. "Bu tüp veya duvar desteği, mobil kutu için bir aksesuardır Parsel polikarbonattan yapılmıştır ve koyu gri renkte mevcuttur 0.064kg ağırlığındadır." "Otomotiv ve lojistik merkezleri taşıma sistemleri, şişe dolum, paletleme ve paketleme makineleri için idealdir Aydınlatma ve kapı açmak için de uygundur." "Bu ürün ZBRM21 ve ZBRM22 ile uyumludur." "Kablosuz butonunu herhangi bir yere yerleştirme veya taşıma özgürlüğü bulunmaktadır Bakım, yeniden şarj ve geri dönüşüm gerektirmeyen aküsüz cihazlardır." "Harmony unıversal kablosuz aküsüz cihazlar, Ø 22mm Harmony XB4-XB5 aktüatörlerle uyumludur." Otomotiv ve lojistik merkezleri taşıma sistemleri, şişe dolum, paletleme ve paketleme makineleri için idealdir Aydınlatma ve kapı açmak için de uygundur Bu ürün ZBRM21 ve ZBRM22 ile uyumludur Kablosuz basmabutonunu herhangi bir yere yerleştirme veya taşıma özgürlüğü bulunmaktadır Bakım, yeniden şarj ve geri dönüşüm gerektirmeyen bataryasız cihazlardır Harmony unıversal kablosuz bataryasız cihazlar, Ø 22mm Harmony XB4-XB5 aktüatörlerle uyumludur
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 90.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.064 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın