
calcActive())">
Harmony XB5, Saat sayacı, plastik, Ø22, mekanik 5 haneli ekran, 230..240 V AC
XB5DSM
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB5DSM
Harmony XB5, Saat sayacı, plastik, Ø22, mekanik 5 haneli ekran, 230..240 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu saat sayacı, Harmony XB5 serisi 22mm plastik kontrol ve sinyalizasyon ünitelerinin bir parçasıdır Mekanik 5 haneli ekran sağlar 230V ila 240V AC ile beslenir IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Standart 22mm çaplı panel kesitine kolayca monte edilir Ağırlığı 45g ve Ebatları, 30mm genişlik, 30mm yükseklik, 60mm derinlik Kurulum kolaylığı, esnekliği ve sağlamlığı sayesinde endüstriyel uygulamaların büyük çoğunluğunun gereksinimlerini karşılar CE ve UL sertifikalıdır Bu seri, kolay kullanım sağlayan ve kontrol panellerinizin ve makinelerinizin görünümünü ve hissini iyileştiren yenilikçi ve ergonomik bir tasarım sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 44.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | saat sayacı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.045 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CE, UL |
Montaj Tipi | sıva altı monte |
montaj desteği | panel montajı |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
Genişlik | 30 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
Ürün ya da bileşen tipi | saat sayacı |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 230...240 V +/- 10 % |
akım tüketimi | 8 mA |
sıfırlama | olmadan |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın