
calcActive())">
Harmony XB5, Saat sayacı, plastik, Ø22, mekanik 5 haneli ekran, 120 V AC
XB5DSG
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB5DSG
Harmony XB5, Saat sayacı, plastik, Ø22, mekanik 5 haneli ekran, 120 V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony XB5, saat sayacının 5 ekran basamağı vardır ve 120V AC ile beslenir Bu saat sayacı, kurulumunuzun çalıştırıldığı saat sayısı hakkında görsel bir gösterge sağlar Standart 22mm çaplı kesitlere kolayca takılır IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir -25°C ila 70°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 44 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | saat sayacı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.045 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CE, UL |
Montaj Tipi | sıva altı monte |
montaj desteği | panel montajı |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
Genişlik | 30 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
Ürün ya da bileşen tipi | saat sayacı |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 120 V +/- 10 % |
akım tüketimi | 8 mA |
sıfırlama | olmadan |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın