
calcActive())">
Harmony XB5, Panele monte USB 3.0 portu, plastik, Ø22, USB arayüz jakı tip A için
XB5PUSB3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB5PUSB3
Harmony XB5, Panele monte USB 3.0 portu, plastik, Ø22, USB arayüz jakı tip A için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kontrol kabin kapısında bulunan bir port ile makine otomasyon ve kontrolörlerinize kolay ve güvenli erişim sağlar Standart 22mm çaplı kesitlere kolayca takılır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 15.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Panele monte USB bağlantı noktası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 28 mm |
Genişlik | 28 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0169 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | USB 3.0 |
Ürün sertifikaları | CSA, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.0169 kg |
Genişlik | 28 mm |
Derinlik | 44 mm |
Yükseklik | 28 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Panele monte USB bağlantı noktası |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
kalınlık | 6-6 mm without protection cover & 1.5-5 mm with protection cover plastik & 1.5-5 mm with protection cover rigid plastic & 1.5-2.5 mm with protection cover metal |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın