Harmony XB5, Işıklı Buton 3 faz gerilimi, 3 LED'li gösterge, kırmızı, yeşil, sarı, 400 V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Harmony XB5, Işıklı Buton 3 faz gerilimi, 3 LED'li gösterge, kırmızı, yeşil, sarı, 400 V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 60.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | monolit pilot ışığı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 65.5 mm |
Genişlik | 36 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.065 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.065 kg |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 36 mm |
Derinlik | 77 mm |
Yükseklik | 65.5 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK10 conforming to IEC 50102 |
uyumluluk kodu | XB5 |
ışık kaynağı rengi | yeşil,kırmızı,sarı |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -30-70 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | monolit pilot ışığı |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
besleme gerilimi limitleri | 450-450 V AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
akım tüketimi | 4...6 mA |
kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 |
ampul tabanı | entegre LED |
başlık/operatör veya lens rengi | renksiz |
ışık kaynağı | korumalı LED |
montaj çapı | 30 mm |