
calcActive())">
Harmony XB5, 17...120 mm çalıştırma mesafesi için buton sıfırlama, plastik, gömme, mavi, Ø22, R işaretli
XB5AA86102
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB5AA86102
Harmony XB5, 17...120 mm çalıştırma mesafesi için buton sıfırlama, plastik, gömme, mavi, Ø22, R işaretli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
17 mm'den 120 mm'ye kadar bir çalıştırma mesafesine sahiptir Makinelerinizi ve proseslerinizi sıfırlamanız gerektiğinde sağlam ve hassas bir kontrol sağlar Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca takılır IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Ağırlığı 27g Plastik çerçeve, kimyasal maddelere karşı dirençli ve/veya çift elektrik yalıtımı gerektiren uygulamalar için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 38.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | manuel aşırı yük sıfırlama butonu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 29 mm |
Genişlik | 29 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.027 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 60947-1 |
Ürün sertifikaları | UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.027 kg |
Genişlik | 29 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
Derinlik | 120 mm |
Yükseklik | 29 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 conforming to IEC 50102 |
başlık tipi | standard |
aktivasyon mesafesi | 17-120 mm |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
Ürün ya da bileşen tipi | manuel aşırı yük sıfırlama butonu |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
çalışma hareketi | 10 mm |
operatör profili | mavi sıva altı, R (beyaz) |
NEMA koruma derecesi | NEMA 4X |
montaj çapı | 22 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın