
calcActive())">
Harmony XB4, Mantar buton başlığı Ø40, metal, siyah, Ø22, mandallı bas-çek
ZB4BT2
TRY 1.219
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BT2
Harmony XB4, Mantar buton başlığı Ø40, metal, siyah, Ø22, mandallı bas-çek
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmony XB4, Mantar buton başlığı Ø40, metal, siyah, Ø22, mandallı bas-çek
TRY 1.219
Tanım
Harmony XB4, 40mm mantar siyah düğme başlığı mandallı itme-çekme mekanizmasıyla çalışır. 40 mm mantar şeklindeki bu basmalı düğme başlığı, bir prosesin veya makinenin doğru çalışması için hızlı hareketlerin gerektiği veya operatör hareketlerinin maksimum ergonomi gerektirdiği durumlar için idealdir. Harmony serisi kontak bloklarıyla kolayca birleştirilerek çok çeşitli kontrol fonksiyonları gerçekleştirilebilir. 40mm çapındaki belirgin mantar şekli sayesinde uzaktan bakıldığında bile görsel olarak rahatlıkla ayırt edilebiliyor. IP66 özelliği sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır. Metal çerçeveye sahip olması, yüksek darbe ve titreşim direnci gerektiren uygulamalar için idealdir. Mevcut makinelere montaj sırasında uyumluluğu garanti altına almak için standart 22 mm'lik bir kesiğe uyacak şekilde tasarlanmıştır. -40°C ile 70°C arasındaki geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar. Son derece ergonomik mantar buton şekli, operatörün kalın eldiven giydiği veya kullanıcıların hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğu alanlarda kullanım için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 76.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 42 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.077 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın