
calcActive())">
Harmony XB4, Dairesel gömme buton için şeffaf kılıf Ø22
ZBPA
187 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBPA
Harmony XB4, Dairesel gömme buton için şeffaf kılıf Ø22
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Harmony XB4, Dairesel gömme buton için şeffaf kılıf Ø22
187 TL
Tanım
Bu silikon kılıf, bir kontrol ünitesini tamamlamak ve onu sıkı endüstrilerin doğrudan hijyen ve temizlik gereksinimlerine uyarlamak için idealdir Şeffaftır, kullanıcıların alttaki butonun renklerini ve işaretlerini görmelerine olanak tanır ve Harmony butonlarıyla mükemmel bir uyum içindedir Kimyasallara dayanıklıdır, sık kimyasal temizlik gerektiren zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Silikon kılıf, eklem ve boşluklarda bakteri üremesini engeller: yiyecek ve içecek sektörü gibi hijyeni yüksek ortamlar için idealdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 2.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.002 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın