
calcActive())">
Harmony XB4, Aydınlatmalı buton gömme, metal, beyaz, Ø30, Entegr. LED, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
XB4FW31B5
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB4FW31B5
Harmony XB4, Aydınlatmalı buton gömme, metal, beyaz, Ø30, Entegr. LED, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Anma besleme voltajı 24 V AC/DC Schneider Electric web sitesindeki web özelleştirme aracı aracılığıyla özelleştirilmiş işaretleme seçeneği mevcuttur Bu butonun gömme montaj tasarımı, ergonomik ve estetik için piyasa taleplerini karşılar Düz bir lensi vardır ve aydınlatma kaynağı universal bir LED'dir Kontak tipi 1NO ve 1NC yavaş kesme ve bağlantı terminali vidalı kelepçedir Operatör mekanizması yay dönüşüdür Başlık şekli yuvarlak ve beyazdır Çerçeve krom kaplamadır ve sabitleme bileziği zamaktır Buton ağırlığı 132 gram, yükseklik 47 mm, ve genişlik 36.6 mm Kurulumun basitliği, esnekliği ve sağlamlığı, onu endüstriyel segmentlerin ve uygulamaların çoğu için uygun hale getirir IP66, 67, 69, ve 69K, Tip 12, 13, 4, ve 4X, IK06 ile katı cisimlere, toza, suya, ve yüksek darbelere karşı koruma sağlanır Birkaç isim vermek gerekirse, gömme montajlı metal dairesel kör soket, metal halka, ara parça, koruyucu yıkama, ve gömme montaj kiti, kurulumu kolaylaştırmak için ayrı olarak sipariş edilebilecek özel aksesuarlardan bazılarıdır Paket, bu butondan 1 adet içerir Panel kesite yıldız tornavida yardımı ile kolayca monte edilir Kontaklar ve başlıklar, titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmıştır, bu da güvenli montaj ve kablolamanın sağlanmasına yardımcı olur Çevre dostudur ve çevre koruma ile ilgili RoHS, WEEE vb direktiflere uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 127.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ışıklı buton |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 47 mm |
Genişlik | 36.6 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.132 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CE, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CSA, EAC, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.132 kg |
Genişlik | 36.6 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf I 'e uygunIEC 60536 |
Derinlik | 55 mm |
Yükseklik | 47 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK06 conforming to IEC 50102 |
Cihaz Montajı | Yerleşik |
sabitleme modu | vidalarla tavsiye edilen tork: 0.8 N.m |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
başlık tipi | Ankastre |
kontak işlemi | yavaş kesen |
kontak kullanımı | standart kontaklar |
sinyalleme tipi | sabit |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO,(21-22)NC |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
hizmet ömrü | 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
operatör ek bilgisi | daz lens ile |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | ışıklı buton |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
besleme gerilimi limitleri | 19.2-30 V DC & 21.6-26.4 V AC |
çalışma gücü | 3.5 N NK değişimi elektrik durumu & 3.8 N |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V AC/DC -de 50/60 Hz |
akım tüketimi | 18 mA |
kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
çalışma hareketi | 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2.6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.3 mm (toplam hareket) |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2 |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | beyaz sıva altı |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 |
ampul tabanı | entegre LED |
ışık kaynağı | Evrensel LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
montaj çapı | 30.5 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın