
calcActive())">
Harmony XB4, Anahtar selektör gömme, metal, siyah, Ø30, anahtar n°455, 3 pozisyonlu, yerinde kal, 2 NO
XB4FG33
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XB4FG33
Harmony XB4, Anahtar selektör gömme, metal, siyah, Ø30, anahtar n°455, 3 pozisyonlu, yerinde kal, 2 NO
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Web özelleştirme aracı aracılığıyla özelleştirilmiş işaretleme seçeneği, Schneider Electric web sitesinde mevcuttur Bu şalterin gömme montaj tasarımı, ergonomik ve estetik için piyasa taleplerini karşılar Bu siyah şalter, 455 numaralı anahtarla uyumludur ve 3 pozisyonu ± 45 derece sabit durmayı destekler Kontak tipi 2NO yavaş kesme ve bağlantı terminali vidalı kelepçedir Başlığın şekli yuvarlaktır Çerçeve krom kaplamadır ve sabitleme bileziği zamaktır Şalter ağırlığı 127 gram, yükseklik 47 mm, ve genişlik 36.6 mm Kurulumun basitliği, esnekliği ve sağlamlığı, onu endüstriyel segmentlerin ve uygulamaların çoğu için uygun hale getirir IP66, 67, 69, ve 69K, Tip 12, 13, 4, ve 4X, IK06 ile katı cisimlere, toza, suya, ve yüksek darbelere karşı koruma sağlanır EN/IEC, CE işareti, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, ve denizcilik onayları ile sertifikalandırılmıştır Birkaç isim vermek gerekirse, gömme montajlı metal dairesel kör soket, metal halka, ara parça, koruyucu yıkama, ve gömme montaj kiti, kurulumu kolaylaştırmak için ayrı olarak sipariş edilebilecek özel aksesuarlardan bazılarıdır Panel kesite yıldız tornavida yardımı ile kolayca monte edilir Kontaklar ve başlıklar, titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmıştır, bu da güvenli montaj ve kablolamanın sağlanmasına yardımcı olur Çevre dostudur ve çevre koruma ile ilgili RoHS, WEEE vb direktiflere uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 194.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | selektör anahtarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 47 mm |
Genişlik | 36.6 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.127 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CE, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CSA, EAC, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.127 kg |
Genişlik | 36.6 mm |
Derinlik | 100 mm |
Yükseklik | 47 mm |
İşletme tipi | sabit |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK04 conforming to IEC 50102 |
Cihaz Montajı | Yerleşik |
sabitleme modu | vidalarla |
Mekanik dayanıklılık | 1000000 cycles |
başlık tipi | Ankastre |
kontak işlemi | yavaş kesen |
kontak kullanımı | standart kontaklar |
operatör konum bilgisi | 3 konum +/- 45° |
anahtar kilidinin tipi | Key 455 |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO,(23-24)NO |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
tork değeri | 0.14 N.m Elektrik durumu değişimi YOK |
pozitif açıklık | olmadan |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | selektör anahtarı |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
sabitleme merkezi | 40 x 50 mm (1...6 mm ince panel) |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | siyah anahtar düğmesi |
kontak tipi ve düzenleme | 2 NA |
montaj çapı | 30.5 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın