Harmony ST6 10" Operatör Panel, 2 COM, 2 USB, 2 Ethernet portu
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Harmony ST6 10" Operatör Panel, 2 COM, 2 USB, 2 Ethernet portu
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDHMI |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony ST6 |
Paket 1 Ağırlık | 1.825 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dokunmatik panel ekranı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 203 mm |
Genişlik | 273 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.3 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 61010-2-201, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61131-2, UL 61010-2-201 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, UKCA |
Ürün ağırlığı | 1.3 kg |
Kalkış akımı | 30 A |
Genişlik | 273 mm |
Derinlik | 47 mm |
Yükseklik | 203 mm |
Depolama ortam koşulları | -20-60 °C |
Bağıl Nem | 10-90 % yoğuşmasız |
sabitleme modu | 4 vidayla, montaj yeri 1,6...5 mm ince panel 'e uygunUL 61010-2-201 & 4 vidayla 'e uygunIEC 61131-2 & 4 vidayla 'e uygunIEC 61000-6-2 |
ön malzeme | Alüminyum |
güç tüketimi | 12.6 W |
ekran boyutu | 10 inç |
işlemci adı | ARM Cortex-A8 |
ekran rengi | 16 milyon renk |
işlemci frekansı | 800 MHz |
sayfaların sayısı | 200 uygulama sayfası |
arka aydınlatma ömrü | 50000 saatile Beyaz |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-50 °C |
dokunmatik panel | tekli dokunmatik analog dirençli |
parlaklık | 16 seviye |
yazılım paketi | EcoStruxure Operator Terminal Expert |
gerçek zamanlı saat | dahili 0...50 °C & dahili 10...90 % RH |
muhafaza malzemesi | PC |
karşıdan yüklenebilir protokoller | Modbus,Uni-TE,üçüncü taraf protokoller |
kesim boyutları | 255 x 185 mm panel cut dimension |
Ürün ya da bileşen tipi | dokunmatik panel ekranı |
Ürün serisi | Harmony ST6 |
ekran çözünürlüğü | 1024 x 600 pixel WSVGA |
bellek açıklaması | 1 GB device memory & 512 kB yedek bellek & 128 MB user data memory |
port Ethernet | 10/100BASE |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC (+/- %20) |
ekran tipi | renkli TFT LCD |
ürün markası | Schneider Electric Modicon,Mitsubishi Melsec,Omoron Sysmac,Rockwell Automation Allen-Bradley,Siemens Simatic |
direktifler | 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi,2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |
karakter yazı tipi | ASCII,ASCII (Avrupa karakterleri),Çince (basitleştirilmiş Çince),Japonca (ANK, Kanji),Katakana,Korece,Tayvanca (geleneksel Çince) |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
İşaretleme | CE |
NEMA koruma derecesi | NEMA 4 ön panel (iç mekan kullanımı) & NEMA 13 front panel (in enclosure) |