
calcActive())">
Harmonik Powerlogic Pfc Aylı Reakortay, 75Kvar, %7, 50Hz, 400V, Alüminyum Sargı
LVR07750A40LO
TRY 29.400
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LVR07750A40LO
Harmonik Powerlogic Pfc Aylı Reakortay, 75Kvar, %7, 50Hz, 400V, Alüminyum Sargı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmonik Powerlogic Pfc Aylı Reakortay, 75Kvar, %7, 50Hz, 400V, Alüminyum Sargı
TRY 29.400
Tanım
PowerLogic PFC Algılanan Reaktör, sistemde bulunan harmoniklerin yükseltilmesini önleyerek kapasitörü korumak için tasarlanmıştır. Motor veya LED lambaları gibi lineer olmayan yüklerin artmasıyla harmonik bozulmasının sınırlı olması gerekir. Kapasitörler ve Ayarsız Reaktörler, harmonik akımı engellemek için seri rezonans devresinde yapılandırılır. Endüktans yapısı, AL alüminyum sargı malzemesi ve vakum basıncı emprenye ile yapılır. Bu reaktör, 3,8/190 Hz ayar emriyle 50 Hz'de 400 V AC'de 75 kVar çıkış gücü için derecelendirilmiştir. Bağıl empedans, %7. En büyük durum boyutları 270mm yükseklik, 350mm genişlik ve 280mm derinliktir. Bu bileşen IEC 60076, bölüm 6 standartlarını karşılar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın