
calcActive())">
Güç Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, Dın Rayı Veya Panele Montaj Rölesi, 30A, 2C/O, 24V DC
RPF2BBD
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RPF2BBD
Güç Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, Dın Rayı Veya Panele Montaj Rölesi, 30A, 2C/O, 24V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 84.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | DIN raylı/panele monteli röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu olmadan |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.082 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, GOST, UL |
montaj desteği | DIN rayı, panel |
Ürün ağırlığı | 0.082 kg |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 5000000 cycles |
pim biçimi | düz |
ortalama tüketim | 1.7 W |
koruma kategorisi | RT II |
kullanım katsayısı | 10% |
CAD genel genişliği | 33.7 mm |
CAD genel derinliği | 39.2 mm |
CAD genel yüksekliği | 68.5 mm |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V 'e uygunIEC |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 7500 VA/700 W |
ortalama direnç | 350 Ohm -de 20 °C +/- 10 % |
yük akımı | 25 A -de 28 V DC & 30 A -de 250 V AC |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | DIN raylı/panele monteli röle |
çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV süresince 1,2/50 µs |
kontak malzemesi | gümüş kalay oksit |
minimum anahtarlama kapasitesi | 6000 mW 500 mA / 12 V için NA & 170 mW 10 mA / 6 V için NK |
sıfırlama süresi | 25 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-55 °C |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 25 A -de -40-55 °C boşluksuz yan yana röleler & 30 A -de -40-55 °C iki röle arasında 13 mm boşluk |
kontrol devresi gerilim limitleri | 19,2...26,4 V |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın