
calcActive())">
gövde/sabitleme bilezikli tek kontak bloğu 1NA vida kelepçesi terminali
ZB5AZ101
TRY 247
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5AZ101
gövde/sabitleme bilezikli tek kontak bloğu 1NA vida kelepçesi terminali
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
gövde/sabitleme bilezikli tek kontak bloğu 1NA vida kelepçesi terminali
TRY 247
Tanım
Bir klips düzeneği aracılığıyla XB5 komple buton ünitelerine ve selektör anahtarlarına kolayca monte edilir ve değiştirilir ve basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla kontrol devrelerine bağlanır IP20 koruma indeksi sayesinde operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan korur Plastik butonunuzu veya anahtarınızı monte etmeye başlamak için temel ünitedir Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar Titreşime dayanıklı vidalı kelepçe bağlantı terminalleri, yüksek titreşim direnci sağlayarak ürünü yüksek darbeli makineye uygun kurulum sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 20.200 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.021 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın