
calcActive())">
GÖSTERGE BANKASI ALARM CİHAZI 24VAC +SEÇENEKLER
XVBC9B
TRY 4.649
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVBC9B
GÖSTERGE BANKASI ALARM CİHAZI 24VAC +SEÇENEKLER
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
GÖSTERGE BANKASI ALARM CİHAZI 24VAC +SEÇENEKLER
TRY 4.649
Tanım
Sürekli veya aralıklı sinyali vardır ve ses akustik seviyesi ayarlanabilir IP65 sayesinde darbeye, toza, suya, korozyona ve titreşime karşı dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir 90 dB yüksek siren, uzak mesafeden bile kritik makine durumlarında net alarm sağlar Uluslararası Standartlara ve sertifikalara uygundur (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 Standartları ve NEMA 4X).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 166.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.17 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın