
calcActive())">
GÖSTERGE BANKASI AKSESUARLARI 70MM+SEÇENEKLER
XVBC21
TRY 1.542
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVBC21
GÖSTERGE BANKASI AKSESUARLARI 70MM+SEÇENEKLER
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
GÖSTERGE BANKASI AKSESUARLARI 70MM+SEÇENEKLER
TRY 1.542
Tanım
Cam takviyeli polyamid malzemeden imal edilmiştir ve kablonun alttan veya yandan girişine imkan verir NEMA 4X korumalı CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 Standartlarına uygundur Basit ve modüler tasarım, boru sabitleme ile aydınlatmalı ünite ile kolay kuruluma izin verir ve komple ışık kolonu sağlar Uluslararası Standartlara ve sertifikalara uygundur (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 Standartları ve NEMA 4X).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 206.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.19 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın