
calcActive())">
GÖSTERGE BANKASI AKSESUARLARI 100MM
XVBC020
1.434 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVBC020
GÖSTERGE BANKASI AKSESUARLARI 100MM
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
GÖSTERGE BANKASI AKSESUARLARI 100MM
1.434 TL
Tanım
Hafiftir ve ABS malzemeden imal edilmiştir Destek borusu XVBZ02 ve XVBZ02A ile sabitleme tabanı ile uyumludur Harmony XVB ürünleriniz için koruma aksesuarı Basit modüler tasarım, kurulum sonrası bakımı, makinelerin uzman olmayan kişiler tarafından değiştirilmesini ve uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 62.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.08 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın