görünür kesme yük ayırıcı Compact INV2500 - 2500 A - 3 kutup
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Ürün Tipi | INV630b...2500 |
---|---|
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | doğrudan ön makaralı kol |
Yükseklik | 440 mm |
Genişlik | 347.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 35 kg |
SSS | HAYIR |