görünür kesme yük ayırıcı Compact INV250 - 250 A - 4 kutup

31167
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Ürün Tipi INV100...250
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi döner kol
Yükseklik 136 mm
Genişlik 140 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 2.2 kg
SSS HAYIR
Ürün sertifikaları CCC, KEMA-KEUR
Kutup tanımı 4P
Standartlar IEC 60947-1, IEC 60947-3
montaj desteği plaka, ray
Montaj Tipi sabit
Ürün ağırlığı 2.2 kg
Genişlik 140 mm
Derinlik 96 mm
Yükseklik 136 mm
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
IK koruma derecesi IK07 conforming to EN 50102
ağ frekansı 50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 690 V AC 50/60 Hz & 250 V DC
Kontrol tipi döner kol
Mekanik dayanıklılık 15000 cycles
kol rengi siyah
Şebeke tipi DC,AC
üst bağlantı ön
görünür kesme evet
aşağı bağlantı ön
seri Compact
nominal görev kesintisiz
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
ürün adı Compact INV
kirletme derecesi 3
bağlantı aralığı 45 mm
yalıtıma uygunluk evet
Ürün ya da bileşen tipi bağlantı kesici
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi 30 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz & 330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz
IP koruma derecesi IP40 conforming to IEC 60529
maksimum güç AC-23: 132 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz & AC-23: 160 kW -de 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-23: 132 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23: 150 kW -de 440 V AC 50/60 Hz & AC-23: 150 kW -de 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) & AC-23: 75 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23: 75 kW -de 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 1.8 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3 & 2.2 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3 & 4.9 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3 & 8.5 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3
[Ith] klasik açık hava termik akımı 250 A -de 60 °C
[Ui] nominal yalıtım voltajı 750 V AC 50/60 Hz
elektrik dayanıklılığı AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & DC-22A: 1500 cycles 250 V DC & DC-23A: 1500 cycles 250 V DC
[Ie] nominal çalışma akımı AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA & AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V & AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA & AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V & AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA & DC-21A: 250 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-22A: 250 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-21A: 250 A DC 250 V seri olarak 4 kutup & DC-22A: 250 A DC 250 V seri olarak 4 kutup

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: görünür kesme yük ayırıcı Compact INV250 - 250 A - 4 kutup
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.