calcActive())">
görünür kesme yük ayırıcı Compact INV1250 - 1250 A - 4 kutup
31363
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

31363
görünür kesme yük ayırıcı Compact INV1250 - 1250 A - 4 kutup
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Ürün Tipi | INV630b...2500 |
---|---|
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | doğrudan ön makaralı kol |
Yükseklik | 300 mm |
Genişlik | 340 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 18 kg |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın