
calcActive())">
GoPact Şalter 125F 30kA AC 3P3D 100A Sabit
G12F3F100
4.325 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G12F3F100
GoPact Şalter 125F 30kA AC 3P3D 100A Sabit
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
GoPact Şalter 125F 30kA AC 3P3D 100A Sabit
4.325 TL
Tanım
GoPact MCCB, temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektriksel koruma sağlar Kesme kapasitesi (Icu), 415VAC 50/60Hz'de 30kA rms'dir çalışma gerilimi 415VAC 50/60Hz Bu üründe 100A dereceli (In) termal-manyetik açma ünitesi (TMD) bulunmaktadır Bu TMD açma ünitesinin, sabit termal koruma Ir (aşırı yüklere karşı) ayarı 1xIn (100A) sabit manyetik (kısa devrelere karşı) koruma ayarı 10xIn (1000A) GoPact MCCB, seçimi ve kurulumu basit olan çeşitli isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte gelir Ürün ebatları 75mm (genişlik) x 130mm (Yükseklik) x 60mm (derinlik) Ağırlığı 0.7 kg GoPact MCCB 125, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır GoPact MCCB serisi, Schneider Electric kalite güvencesinden yararlanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Mekanik Dayanıklılık | 30000 devir |
Paket 1 Ağırlık | 908 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 130 mm |
Genişlik | 75 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.7 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-2 Ek H |
montaj desteği | arka plaka |
montaj konumu | Sırtında düz, yatay ve dikey |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 0.7 kg |
Genişlik | 75 mm |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 130 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -35-85 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
üst bağlantı | ön |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | TM-D |
açma birimi derecesi | 100-100 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
uzun süreli açma ayar aralığı | 1 x In |
uzun süreli açma ayar tipi lr | sabit |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-55 °C |
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
ürün adı | GoPact MCCB 125 |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 25 mm |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kutup başına güç dağılımı | 18.7 W |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan & 2000...5000 m değer kaybı ile |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 100 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & 25 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 30 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & 50 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & F 30 kA 380/415 V AC |
koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) & I : for kısa devre koruması (manyetik) |
elektrik dayanıklılığı | 8000 cycles -de 415 V In |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account