
calcActive())">
GoPact MCCB 125F 3P3D 100A Ayar Sahalı
G12F3A100
4.511 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G12F3A100
GoPact MCCB 125F 3P3D 100A Ayar Sahalı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
GoPact MCCB 125F 3P3D 100A Ayar Sahalı
4.511 TL
Tanım
Bu ürün yeni GoPact Döküm Muhafazalı Devre Kesiciler serisinin (MCCB) bir parçasıdır. 125A kesici çerçevesi ve bir termal manyetik açtırma ünitesi (TMD) öğesinden yapılmış tam 3 kutuplu devre kesicidir. GoPact MCCB, temel uygulamalarda iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 30kA rms'dir. Çalışma voltajı 415VAC 50/60Hz'dir. Bu ürün bir 100A sınıfı (In) termal manyetik açtırma ünitesi (TMD) içerir. Bu TMD açtırma ünitesi, 0,8xIn ila 1xIn (80A-100A) arasında bir ayar aralığıyla ayarlanabilir bir termal koruma Ir (aşırı yüklere karşı) sağlar. Ve 10xIn (1000A) olarak ayarlanmış sabit bir manyetik (kısa devrelere karşı) koruma sağlar. GoPact MCCB, seçilmesi ve kurulumu basit çeşitli isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte gelir. Ürün boyutları 75mm (Genişlik) x 130mm (Yükseklik) x 60mm (Derinlik)'dir. Ağırlığı 0,7 kg'dır. GoPact MCCB 125, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalı. GoPact MCCB, Schneider Electric kalite güvencesinin avantajlarından faydalanır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın