
calcActive())">
Gerilim bobini MN (S) 220-240Vac dc
A9N26963
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N26963
Gerilim bobini MN (S) 220-240Vac dc
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu MNs ürünü bir aşırı gerilim serbest bırakma yardımcı elemanıdır. Sigortanın sol tarafına monte edilir. Uc kontrol devresi voltajı 50/60Hz frekansında 220VAC ile 240VAC arasındadır. Boyutları (G) 18mm x (Y) 82,5mm x (D) 73,5mm'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | gecikmeli |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın