
calcActive())">
Gerilim bobini MN 220-240Vac dc
A9N26960
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9N26960
Gerilim bobini MN 220-240Vac dc
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Normal açık buton ile acil durdurma Kontrolsüz yeniden başlatmayı önleyerek birden fazla makine için güç kaynağı devrelerinin güvenliğini sağlar 9mm seviyede genişlik 2 Giriş voltajı restore edilene kadar cihazın tekrar kapanmasını engeller Ue anma çalışma gerilimi 220VAC ila 240VAC Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 50°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C Bu ürün IEC/EN 60947-1 ve EN 60947-2 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | standart |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın