
calcActive())">
gerilim bobini - iMX+OF - açma birimi - 220..415 VAC
A9A26946
TRY 2.611
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A26946
gerilim bobini - iMX+OF - açma birimi - 220..415 VAC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
gerilim bobini - iMX+OF - açma birimi - 220..415 VAC
TRY 2.611
Tanım
Bu cihaz, ilişkili cihazın konumunu belirtmek için bir açık/kapalı kontağa OF sahiptir Normal açık buton ile acil durdurma Ürün, acil durum butonu ile açıldığında ilgili cihazı açar 9mm seviyede genişlik 2 Ue anma çalışma gerilimi 100VAC ila 415VAC veya 110VDC ila 130VDC Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Ie anma çalışma akımı 24VDC altında 6A, 48VDC altında 2A, 60VDC altında 1.5A, 130VDC altında 1A'dır Ie anma çalışma akımı 24VAC altında 6A, 240VAC altında 3A, 415VAC altında 3A'dır Ön yüzde kırmızı bir mekanik durum gösterge aydınlatması vardır Modüler kurulum için DIN rayı üzerine monte edilebilir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın