calcActive())">
gerilim bobini - iMX - açma birimi - 110..415 VAC
A9A26476
2.189 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A26476
gerilim bobini - iMX - açma birimi - 110..415 VAC
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
gerilim bobini - iMX - açma birimi - 110..415 VAC
2.189 TL
Tanım
9mm seviyede genişlik 2 Uc kontrol devresi voltajı 100...415VAC veya 110...130VDC Modüler kurulum için DIN rayı üzerine monte edilebilir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 50°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın