
calcActive())">
Genişletilmiş yönlendirme kolu kiti, TeSys Deca, IP65, siyah kol, açma göstergeli, GV2L-GV2P için
GV2AP04
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GV2AP04
Genişletilmiş yönlendirme kolu kiti, TeSys Deca, IP65, siyah kol, açma göstergeli, GV2L-GV2P için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 103.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 33 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol kiti |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.104 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.104 kg |
döner kol kilitleme | ON konumunda asma kilit|KAPALI konumda kilit |
kol rengi | siyah |
arka/kapı mesafesi | 150-290 mm |
kol ön plaka rengi | siyah |
seri | TeSys |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asmalı kilit |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol kiti |
IP koruma derecesi | IP65 |
ürün uyumluluğu | GV2L,GV2P |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın