Frekans Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co+1Co, 120.....277V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Frekans Kontrol Rölesi, Harmony Kontrol Röleleri, 5A, 1Co+1Co, 120.....277V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 126.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Frekans kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 35 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-6, NF EN 60255-6 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.5 s |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 6 VA AC |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 0.1...10 s, +/- 10 % Tt- time delay upon fault |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM35HZ21FM |
giriş frekansı | 70 Hz |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
eşik ayarı | -2...10 Hz,-10...2 Hz |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 1 K/A + 1 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | frekans kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
Maksimum motor kablosu uzunluğu | 200 ms doğru rms değeri olarak ölçüm döngüsü |
yalıtım | besleme ile ölçüm arasında galvaniz yalıtım yoktur |
Ürün ya da bileşen tipi | Frekans kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 102-308 V AC |
histeresiz | 0.3-0.3 % sabit |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 120...277 V AC & 120...277 V AC non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 için giriş ve ölçüm devresi & +/- % 0,5 için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 40...70 Hz |
sıfırlama süresi | 2000 ms zaman gecikmesi |
röle tarafından izlenen parametreler | aşırı frekans ve düşük frekans 50 veya 60 Hz |
İşaretleme | CE : 73/23/EEC,CE : EMC 89/336/EEC |
kontrol devresi gerilim limitleri | - 15 % + 10 % Un |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV |