
calcActive())">
fonksiyon modülü - termik aşırı yük sinyalleme - 1 NA - TeSys U için
LUFDA10
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LUFDA10
fonksiyon modülü - termik aşırı yük sinyalleme - 1 NA - TeSys U için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
24-250V AC/DC 5A maks değerinde 1NO anlık kontak sağlar 24-240V AC veya DC harici bir güç kaynağı gerektirir Yardımcı modüller için sağlanan güç tabanı boşluğuna eklenmelidir Bir LUB güç tabanı ile birlikte kullanıldığında onaylıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 76.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 26 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.055 kg |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | takılabilir |
montaj konumu | ön taraf |
Ürün ağırlığı | 0.055 kg |
Hata sinyalleme | LED ön panel |
seri | TeSys |
bağlantı aralığı | 5.08 mm |
kisa devre korumasi | 2 A sigorta gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | fonksiyon modülü |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V DC & 24...240 V AC |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA |
akım tüketimi | 7 mA -de 24 V DC & 1,1 mA -de 240 V AC |
giriş tipi | uzaktan sıfırlama - kablo çapraz kesiti: 0.2-1.5 mm² <500 m - bağıl empedans: 50 Ohm 52.8 mH - kablo kapasitansı: 0.093 nF |
Ayrik çikis özellikleri | 1 NA (AC-15) -de 230 V - güç: 400 VA - elektrik servis ömrü: 100000 cycles & 1 NA (DC-13) -de 24 V - güç: 50 W - elektrik servis ömrü: 100000 cycles |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın