
calcActive())">
faz kontrol rölesi iRCP - 8 A - 400 V 50/60Hz - 1 OC
A9E21180
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9E21180
faz kontrol rölesi iRCP - 8 A - 400 V 50/60Hz - 1 OC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
3 fazlı bir devre güç kaynağının 3 fazında gerilim olup olmadığını ve fazları izler Aynı zamanda herhangi bir faz geçişi veya inversiyonu da gösterir 1 arıza emniyetli değiştirme kontağı sağlar Parametre ayarı ön panelde bir tornavida kullanılarak doğrudan ölçek ile yapılır Örneğin, 3 fazlı bir motorun güç kaynağını kontrol etmek için kullanılabilir Ekranın hassasiyeti tam ölçeğin +/- %10'udur Açmadaki zaman gecikmesi 0.3 saniyedir Uc Besleme voltajı 400VAC +/- 15% Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Değiştirme kontak akımı ile çıkış 250VAC altında 8A'dır ve cos phi 1'e eşittir Ön yüzdeki yeşil led voltaj varlığını gösterir Tüketim 3VA Dağıtılan güç 2W 9mm seviyede genişlik 4'tür Koruma derecesi IP20 Ebatlar (G) 36mm x (Y) 88.1mm x (D) 65mm Çalışma sıcaklığı -5°C ila + 55°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 80°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın