
calcActive())">
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LU9SP0
faz ayırıcı LU9
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
UL508 tip E uyumlu bir motor marşı (Kendinden Korumalı Marş) monte edilirken 690V AC ağ ve 440V AC ağ ile kullanım zorunludur Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 27.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | faz bariyeri |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.03 kg |
SSS | Hayır |
montaj desteği | terminaller |
Ürün ağırlığı | 0.03 kg |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | faz bariyeri |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın