Exiway Smartled TBS - Uzaktan Konrolör - 250 aydınlatmalık
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Exiway Smartled TBS - Uzaktan Konrolör - 250 aydınlatmalık
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Exiway Smart |
Paket 1 Ağırlık | 300.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Acil durum aydınlatma armatürleri için uzaktan kumanda |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 90 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.25 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN 60598-2-22, IEC 60695-2-10, UL 94 V2 |
Ürün ağırlığı | 0.25 kg |
Genişlik | 90 mm |
Derinlik | 69.5 mm |
Yükseklik | 85 mm |
Cihaz Montajı | DIN rayı |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V 50/60 Hz |
seri | Exiway Smart TBS |
18 mm'lik vida adımı | 5 |
çalışma mesafesi | 500 mile 2.5-2.5 mm² kablo250 |
pillerin sayısı | 2 x 8.4 V 0.15 AH Ni-MH (Nikel-Metal Hibrit) |
Ürün ya da bileşen tipi | Acil durum aydınlatma armatürleri için uzaktan kumanda |
Ürün serisi | Exiway Smart |
yangına dayanıklılık | 850 °C |
cihaz uygulaması | Kontrol |
malzeme | PC (polikarbonat): muhafaza |