Exiway Easyled Acil Aydınlatma Armatürü ISO Piktogram Seti
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Exiway Easyled Acil Aydınlatma Armatürü ISO Piktogram Seti
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Exiway |
Paket 1 Ağırlık | 34.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | piktogram etiketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 100 mm |
Genişlik | 278 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 278 mm |
Derinlik | 0.1 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Şekil | ISO |
estetik ad | Exiway Easyled |
seri | Exiway |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | Etiket |
Ürün ya da bileşen tipi | piktogram etiketi |
İşaretleme | sola doğru koşan adam,sağa doğru koşan adam,aşağıya doğru koşan adam |