
calcActive())">
Evrensel Pt100 Probları İçin Dönüştürücü, Harmony Analog, Sıcaklık Verici, 0...100 Derece Cor 32...212 Derece F
RMPT30BD
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RMPT30BD
Evrensel Pt100 Probları İçin Dönüştürücü, Harmony Analog, Sıcaklık Verici, 0...100 Derece Cor 32...212 Derece F
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Sıcaklık transmiteri, Harmony Analog arayüzleri serisinin bir parçasıdır Pt100 probunun sinyalini otomasyon platformları, kontrolörler ile uyumlu Standart elektrik sinyaline dönüştürmek için tasarlanmıştır Besleme voltajı 24V DC izolesizdir Ayrıca bir sensör ve ölçüm elde etme cihazı arasındaki bağlantı mesafesinin artırılmasına olanak tanır Dönüştürücüleri proses ekipmanlarına (PLC'ler) bağlamak için kullanılan kablolar, Pt100 probları veya termokupllar için düşük seviyeli sinyallere uygun uzatma kabloları veya kompanzasyon kablolarından daha uygun maliyetli olan Standart kablolardır IEC Standartlarına uygun, UL ve CSA sertifikalı bu dönüştürücü universal kullanıma uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Analog |
Paket 1 Ağırlık | 108.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Universal Pt100 probları için dönüştürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.12 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | DIN 43760, IEC 60584-1, IEC 60751, IEC 60947-1 |
Koruma türü | çıkışta aşırı gerilim koruması (+/- 30 V), çıkışta kısa devre koruması, çıkışta ters polarite koruması, güç beslemesinde ters polarite koruması |
Ürün sertifikaları | CSA, GL, UL |
Ürün ağırlığı | 0.12 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 1 x 2,5 mm²|2 x 1,5 mm² |
sabitleme modu | takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı) & sabit (montaj plakası) |
maksimum kablolama direnci | 0.2 Ohm içinde baglanti 2 tel |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | Universal Pt100 probları için dönüştürücü |
kesinti yayılmalı/iletimli | CISPR 22 grup 1 - sınıf B,CISPR11 |
Ürün serisi | Harmony Analog |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 32,9 yıl,B10d = 30437 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC yalıtımsız +/- %20 |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,2 tam ölçek -de 20 °C & +/- % 0,6 tam ölçek -de 60 °C |
sıcaklık katsayısı | 150 ppm/°C |
akım tüketimi | <= 40 mA için gerilim çıkışı & <= 60 mA için akım çıkışı |
kesinti dayanımı | 0.5 kV süresince 1,2/50 µs 'e uygunIEC 61000-4-5 |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 850 °C 'e uygunUL |
hızlı geçici akımlara direnç | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (giriş-çıkışta) & 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 (güç beslemesinde) |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0-50 °C yan yana montaj & 0-60 °C 2 cm boşluk |
İşaretleme | CE |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın