
calcActive())">
EVlink Wallbox - 22 kW - T2 Kablolu - Şarj İstasyonu
EVH2S22P0CK
73.399 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EVH2S22P0CK
EVlink Wallbox - 22 kW - T2 Kablolu - Şarj İstasyonu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
EVlink Wallbox - 22 kW - T2 Kablolu - Şarj İstasyonu
73.399 TL
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDEVC |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 10.300 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Ürün veya bileşen türü | Şarj istasyonu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 480 mm |
Genişlik | 330 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 7.5 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | CB, CE |
Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2 |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 7.5 kg |
Genişlik | 330 mm |
Derinlik | 170 mm |
Yükseklik | 480 mm |
renk | beyaz (RAL 9003) & gri (RAL 7016) |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
IK koruma derecesi | IK10 'e uygunIEC 62262 |
Bağıl Nem | 5-95 % |
Kontrol tipi | 1 beyaz düğme, fonksiyon: stop/restart & yeşil düğme, fonksiyon: cable unlocking |
teklif tipi | Standart |
soket sayısı | 1 |
topraklama sistemi | TT & TN |
seri | EVlink |
girişlerin sayısı | 1 |
ürün adı | EVlink Elektrik Panosu |
nominal çıkış gücü | 22 kW 32 A |
Ürün ya da bileşen tipi | Şarj istasyonu |
çıkış tipi | attached cable T2 4 m |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...415 V AC 50/60 Hz |
giriş tipi | kontak için power limitation & kontak için delayed charging |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30-50 °C |
IP koruma derecesi | IP54 'e uygunIEC 60529 |
yerel sinyalleme | 1 çok renkli LED, fonksiyon: status indication |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account