ES,PUSH PULL,DIA40,1NC

XA2ET42
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Easy Harmony XA2
Mekanik Dayanıklılık 100000 cycles
Paket 1 Ağırlık 91 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü eksiksiz acil kapatma basmalı düğme
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 30 mm
Genişlik 42 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.088 kg
SSS HAYIR
Standartlar GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Ürün sertifikaları CCC, CE
Ürün ağırlığı 0.088 kg
Genişlik 42 mm
Derinlik 74.2 mm
Yükseklik 30 mm
İşletme tipi itme-çekme
Çalışma konumu herhangi bir konum
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03
Cihaz Montajı sabitleme deliği - çap: 22 mm
Mekanik dayanıklılık 100000 cycles
kontak işlemi yavaş kesen
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-55 °C
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
pozitif açıklık NK kontak ile
kisa devre korumasi 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1
Ürün ya da bileşen tipi eksiksiz acil kapatma basmalı düğme
koruyucu bakım TC
aşırı gerilim kategorisi sınıf I 'e uygunIEC 536
Ürün serisi Easy Harmony XA2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
sabitleme merkezi >= 30 x 40 mm (panel) 1-5 mm
sıfırlama itme-çekme
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) -de 24 V
operatör profili kırmızı mantar Ø 40 mm
başlık/operatör veya lens rengi kırmızı
kontak tipi ve düzenleme 1 NK
montaj çapı 22.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: ES,PUSH PULL,DIA40,1NC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.