
calcActive())">
EP MVS CB 1000A 65kA 3P MF ET5 sabit manuel devre kesici
MVS10H3MF5L
141.141 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

MVS10H3MF5L
EP MVS CB 1000A 65kA 3P MF ET5 sabit manuel devre kesici
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
EP MVS CB 1000A 65kA 3P MF ET5 sabit manuel devre kesici
141.141 TL
Tanım
EasyPact MVS10, 1000A'lik bir devre kesicidir. Uygulama 690VAC@50/60Hz için uygundur. Manuel işletim mekanizması (ACB/SD) ve ekranlı temel açtırma ünitesi ile. Temel koruma sağlar (LSI), kesme kapasitesi (Icu) 65kA@220...440V ve tamamlanmış seçicilik Ics=100%Icu. Bu sürüm nesnesi 3 kutuplu sabit kurulum modudur. Nihai ürün IEC60947-2 standardına ve IEC60664-1 olarak kirlilik derecesi 4 seviyesine uygundur. Kablolar, yuvaların içinde isteğe bağlı aksesuarlarla yatay veya dikey olarak beslenerek arkaya bağlanabilir. Kasanın kilitlenmesi ve bağlantısı kesilmesi; ayrıca kilit ile KAPALI konuma kilitlenmesi. Bu boyut 352mm yükseklik,422mm genişlik,297mm derinliktir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPACB |
---|---|
Ürün Tipi | EasyPact MVS |
Paket 1 Ağırlık | 38.0 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | manuel işletimli |
Yükseklik | 352 mm |
Genişlik | 422 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 40 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | CCC, CCS, GOST, IEC |
Kutup tanımı | 3P |
Koruma türü | anlık kısa devre koruması, aşırı yük koruma (uzun süreli), kısa süreli kısa devre koruması |
Standartlar | IEC 60947-2 |
montaj desteği | ray, taban plakası |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 40 kg |
Genişlik | 422 mm |
Derinlik | 297 mm |
Yükseklik | 352 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C kontrol ünitesiz & -25-85 °C kontrol üniteli |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | manuel işletimli |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles (bakım ile) 'e uygunIEC 60947-2 & 10000 cycles (bakım olmadan) 'e uygunIEC 60947-2 |
Şebeke tipi | AC |
derece kodu | H |
Açma Birimi Adı | ET5S |
bağlantı konumu | dikey,yatay |
seri | EasyPact |
açma birimi derecesi | 1000-1000 A |
Maksimum kesme süresi | 25 ms |
devre kesici CT değeri | 1000 A |
alan seçimli kilitleme ZSI | ile |
açma birimi teknolojisi | elektronik |
akım sensör derece aralığı | 400/2000 A |
Maksimum kapama yanıt süresi | 70 ms |
uzun süreli açma ayar aralığı | 0,4...1 x In |
uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir 9 ayar |
kısa süreli gecikme ayarı tipi | ayarlanabilir 5 ayar |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | ayarlanabilir 9 ayar |
kısa süreli açma ayarı tipi Isd | ayarlanabilir 9 ayar |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-70 °C |
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSI |
[Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı | 1.5...10 x Ir |
ürün adı | MVS10H |
[tsd] kısa süreli gecikme ayarı aralığı | 100-400 ms |
kirletme derecesi | 4 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 115 mm ayırıcısız |
hata göstergesi | aşırı yük,dahili hata,kısa devre |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-2 |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
[tr] uzun süreli gecikme ayari | 0.5-24 s -de 6 x Ir |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 12 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi | 143 kA (Icm) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori B |
[In] nominal akım | 1000 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP40 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 65 kA (1 sn) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 50 kA (1 sn) -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 50 kA (3 s) -de 440/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 65 kA (Ics) -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 50 kA (Ics) -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 1000 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 65 kA Icu -de 220...440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | Kategori B: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunIEC 60947-2 & Kategori B: 4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunIEC 60947-2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın