
calcActive())">
Enversör Marş TeSys H Emniyet-Tork-Kapalı 3kW-400V kontrol 24VDC
LZ8H6X5BD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LZ8H6X5BD
Enversör Marş TeSys H Emniyet-Tork-Kapalı 3kW-400V kontrol 24VDC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
2 dönüş yönü için kontrol, 1.5-6.5A ayarlanabilir motor akımı, otomatik/manuel/uzaktan sıfırlamalı sınıf 10A termal aşırı yük koruması, faz kaybı ve faz dengesizliği koruması, durma ve sıkışma motor koruması sağlar 24V DC ile sağlanmak üzere, FW/RV motor yönü ve termik açmadan sonra uzaktan sıfırlama için lojik girişler, arıza göstergesi için 1C/O kontak rölesi, açma ve motorun çalıştığını göstermek için ön yüzde LED durumu sağlar IEC61508-1'e göre SIL3 seviyesine ve ISO13849-1'e göre PLe seviyesine sahip entegre Güvenli Tork Kapatma (STO) işleviyle, güvenlik zinciri uygulamalarına entegre edilebilir DIN rayına montaj, kontrol ve güç için vidalı terminaller, -25 ila 70°C arasındaki ortam sıcaklıklarında değer kaybı olmadan kullanılabilir Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CCC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın