
calcActive())">
Entegre LED'li Işıklı Sarı Lens
XVBC2B8
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVBC2B8
Entegre LED'li Işıklı Sarı Lens
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Otomotiv, makine aletleri, malzeme taşıma, paketleme, montaj istasyonları, konveyörler gibi uygulamalarda Entegre LED'i, makinelerinizin durumunu net bir şekilde görüntülemesine olanak tanıyan sabit bir ışık sunar IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Basit ve modüler tasarım, taban ünitesi ile kolay kuruluma izin verir ve tüm kolonu aydınlatır Uluslararası Standartlara ve sertifikalara uygundur (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 Standartları ve NEMA 4X).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 137.8 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.15 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın