eksiksiz mandal buton Ø22 3 konumlu sabit 2NA Ronis 455
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
eksiksiz mandal buton Ø22 3 konumlu sabit 2NA Ronis 455
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 90.719 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | selektör anahtarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 42 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.831 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.831 kg |
Genişlik | 30 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
Derinlik | 96 mm |
Yükseklik | 42 mm |
İşletme tipi | sabit |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK04 conforming to IEC 50102 |
Mekanik dayanıklılık | 1000000 cycles |
başlık tipi | standard |
kontak işlemi | yavaş kesen |
kontak kullanımı | standart kontaklar |
operatör konum bilgisi | 3 konum +/- 45° |
anahtar kilidinin tipi | Key 455 |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
tork değeri | 0.14 N.m Elektrik durumu değişimi YOK |
pozitif açıklık | olmadan |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | selektör anahtarı |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | anahtar düğmesi |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 & NEMA 4X |
kontak tipi ve düzenleme | 2 NA |
montaj çapı | 22.5 mm |