
calcActive())">
EcoStruxure Panel Server - üniversal kablosuz, yoğunlaştırıcı modbus ağ geçidi 110-240 VAC/DC
PAS600T
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

PAS600T
EcoStruxure Panel Server - üniversal kablosuz, yoğunlaştırıcı modbus ağ geçidi 110-240 VAC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
EcoStruxure Panel Server, kablolu veya kablosuz akıllı IoT cihazlarının uç kontrol yazılımına veya bulut uygulamasına bağlanmasını sağlayan bir ağ geçididir Schneider Electric'in PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambiant, Power Tag control ve diğerleri gibi kablosuz cihazlarını bağlayın. Schneider-Electric ve üçüncü tarafların Güç Ölçerleri ve Koruma cihazları dahil olmak üzere piyasadaki Modbus/RS485 ve Modbus/TCP cihazlarının çoğunu bağlayın. Kullanıcı dostu web sayfaları, tüm bağlı cihazların ölçümlerinin birinci düzeyde izlenmesini ve tüm alarmların kayıt altına alınmasını sağlar. Gelişmiş tanılama bilgileri ve günlükleri içeren gömülü web sayfaları aracılığıyla sistemin basit sorun gidermesi. Gömülü web sayfaları veya devreye alma raporları ve gelişmiş özellikler sunan EcoStruxure Power Commission aracılığıyla kolay devreye alma. Ürün ölçüleri şu şekildedir: Genişlik 72 milimetre, derinlik 70,2 milimetre ve yükseklik 93 milimetredir. 110 ila 240 VAC/DC 50-60Hz 3W/10VA Maksimum Güç Kaynağı. -25°C ila +70°C Çalışma sıcaklığı. %93'e kadar bağıl nem. CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, Denizcilik sertifikası, IEC61443-4-1, RCM, EAC ve UKCA dahil olmak üzere başlıca sertifikalar. Gateway, modüler bir muhafaza içinde DIN rayına monte edilebilir. IP20 konnektörleri, IP40 ön yüz burnu ve diğer yüzlerde IP30'a sahiptir. İki adet 10/100 Base-T Ethernet RJ45 konnektörü. Modbus RS485 açık tip konnektör. Harici Wi-Fi/kablosuz ağ anteni için bir adet konnektör. Ethernet veya Wi-Fi üzerinden bağlanan harici LTE yönlendirici aracılığıyla doğrudan hücresel bağlantı. Power Monitoring Expert, Power Operations ve EcoStruxure Building Operations gibi EcoStruxure Edge Yazılımları için mükemmel uyum. Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor ve Resource Advisor gibi EcoStruxure Bulut Uygulamaları için tasarlanmıştır. One Harici Wi-Fi/kablosuz ağ anteni için konnektör Eternet veya Wi-Fi üzerinden bağlanan harici LTE yönlendirici aracılığıyla doğrudan hücresel bağlantı Power Monitoring Expert, Power Operations ve EcoStruxure Building Operations gibi EcoStruxure Edge Yazılımları için mükemmel uyum Facility Expert, Asset Advisor ve Resource Advisor gibi EcoStruxure Bulut Uygulamaları için tasarlanmıştır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın