calcActive())">
Easypact CVS - CVS630F TM600D devre kesici - 3P/3d
LV563306
43.429 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV563306
Easypact CVS - CVS630F TM600D devre kesici - 3P/3d
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Easypact CVS - CVS630F TM600D devre kesici - 3P/3d
43.429 TL
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | Easypact CVS400...630 |
Mekanik Dayanıklılık | 15000 devir |
Paket 1 Ağırlık | 5.318 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 255 mm |
Genişlik | 140 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 5.2 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | GOST, IEC |
Kutup tanımı | 3P |
Koruma türü | aşırı yük koruma (termik), kısa devre koruması (manyetik) |
Standartlar | EN 60947-2, IEC 60947-2 |
montaj desteği | arka plaka |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 5.2 kg |
Genişlik | 140 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 420-600 A |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 110 mm |
Yükseklik | 255 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
derece kodu | F |
üst bağlantı | ön |
uyumluluk kodu | CVS630 |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | TM-D |
seri | EasyPact |
açma birimi derecesi | 600-600 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
ürün adı | EasyPact CVS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 45 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | Easypact CVS400...630 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 600 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP40 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 23 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 30 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account