
calcActive())">
Easypact CVS - CVS630F ETS 2.3 devre kesici - 630 A - 4P/4d
LV563506
53.708 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV563506
Easypact CVS - CVS630F ETS 2.3 devre kesici - 630 A - 4P/4d
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Easypact CVS - CVS630F ETS 2.3 devre kesici - 630 A - 4P/4d
53.708 TL
Tanım
EasyPact CVS630F, yüksek performans düzeyi ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevlere sahip 3 kutuplu 3d sabit devre kesicidir. Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için en uygun seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 36kA rms'dir. Çalışma voltajı 440VAC 50/60Hz'dir. Bu ürün, 630A dereceli bir elektronik ETS 2.3 açma ünitesi içerir Bu ürün 630A sınıfı ile elektronik ETS 2.3 açtırma ünitesini içerir. ETS 2.3 açtırma ünitesi, ayarlanabilir uzun süreli ve kısa süreli korumalar ve sabit bir anlık koruma sağlar. EasyPact CVS630F, uluslararası standartlarla uyumludur (IEC 60947, CCC, EAC) Bu 4 kutuplu versiyon (185mm x 255mm x 110mm), çok çeşitli isteğe bağlı fonksiyon ve aksesuarlarla birlikte gelir. EasyPact CVS630F uluslararası standartlarla uyumludur (IEC 60947, CCC, EAC). Sınıf II yalıtım panolarına bir sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğu için takılabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | Easypact CVS400...630 |
Mekanik Dayanıklılık | 15000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 8.23 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 255 mm |
Genişlik | 185 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 7.1 kg |
SSS | Hayır |
Ürün sertifikaları | GOST, IEC |
Kutup tanımı | 4P |
Koruma türü | anlık kısa devre koruması, aşırı yük koruma (uzun süreli), kısa süreli kısa devre koruması |
Standartlar | EN 60947-2, IEC 60947-2 |
montaj desteği | arka plaka |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 7.1 kg |
Genişlik | 185 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 110 mm |
Yükseklik | 255 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
nötr konum | sol |
Şebeke tipi | AC |
derece kodu | F |
üst bağlantı | ön |
uyumluluk kodu | CVS630 |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | ETS 2.3 |
seri | EasyPact |
açma birimi derecesi | 630-630 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | elektronik |
uzun süreli açma ayar aralığı | 250...630 A |
uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir 9 ayar |
kısa süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
termik bellek | evet |
kısa süreli açma ayarı tipi Isd | ayarlanabilir 9 ayar |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSoI |
[Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı | 1.5...10 x Ir |
ürün adı | EasyPact CVS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 45 mm |
nötr koruma ayarı | 1 x Ir (4d) & 0,5 x Ir (3d + N/2) |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | Easypact CVS400...630 |
[tr] uzun süreli gecikme ayari | 5.5-5.5 s -de 7,2 x Ir & 8-8 s -de 6 x Ir & 200-200 s -de 1,5 x Ir |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 630 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP40 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 23 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 30 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın