
calcActive())">
Easypact CVS - CVS400F ETS 2.3 devre kesici - 400 A - 4P/4d
LV540506
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV540506
Easypact CVS - CVS400F ETS 2.3 devre kesici - 400 A - 4P/4d
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
EasyPact CVS400F, yüksek düzeyde performansa ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahip 4 kutuplu bir 4d sabit devre kesicidir Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için en uygun seçimdir Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 36kA rms'dir Çalışma gerilimi 440VAC 50/60Hz'dir Bu ürün, 400A dereceli bir elektronik ETS 2.3 açma ünitesi içerir ETS 2.3 açma ünitesi, ayarlanabilir uzun süreli ve kısa süreli korumalar ve sabit anlık koruma sağlar Bu 4 kutuplu versiyon (185 mm x 255 mm x 110 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir EasyPact CVS400F, uluslararası standartlarla uyumludur (IEC 60947, CCC, EAC) Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğu için sınıf II yalıtım switch panolarına monte edilebilir EasyPact CVS400F, uluslararası standartlarla uyumludur (IEC 60947, CCC, EAC) Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğu için sınıf II yalıtım anahtar panolarına monte edilebilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | Easypact CVS400...630 |
Mekanik Dayanıklılık | 15000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 8.23 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 255 mm |
Genişlik | 185 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 6.3 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | GOST, IEC |
Kutup tanımı | 4P |
Koruma türü | anlık kısa devre koruması, aşırı yük koruma (uzun süreli), kısa süreli kısa devre koruması |
Standartlar | EN 60947-2, IEC 60947-2 |
montaj desteği | arka plaka |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 6.3 kg |
Genişlik | 185 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II |
Derinlik | 110 mm |
Yükseklik | 255 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
nötr konum | sol |
Şebeke tipi | AC |
derece kodu | F |
üst bağlantı | ön |
uyumluluk kodu | CVS400 |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | ETS 2.3 |
seri | EasyPact |
açma birimi derecesi | 400-400 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | elektronik |
uzun süreli açma ayar aralığı | 160...400 A |
uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir 9 ayar |
kısa süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
termik bellek | evet |
kısa süreli açma ayarı tipi Isd | ayarlanabilir 9 ayar |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSoI |
[Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı | 1.5...10 x Ir |
ürün adı | EasyPact CVS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 45 mm |
nötr koruma ayarı | 1 x Ir (4d) & 0,5 x Ir (3d + N/2) |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
Ürün serisi | Easypact CVS400...630 |
[tr] uzun süreli gecikme ayari | 5.5-5.5 s -de 7,2 x Ir & 8-8 s -de 6 x Ir & 200-200 s -de 1,5 x Ir |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 400 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP40 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 23 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 30 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
elektrik dayanıklılığı | 6000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın