Easypact CVS - CVS250F TM250D devre kesici - 4P/4d

LV525353
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

EasyPact CVS250F, yüksek düzeyde performansa ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahip 4 kutuplu bir 4d sabit devre kesicidir Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için en uygun seçimdir Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 36kA rms'dir Çalışma gerilimi 440VAC 50/60Hz'dir Bu üründe 250A dereceli bir termal-manyetik açma ünitesi (TMD) bulunur TMD açma ünitesi, ayarlanabilir bir termal aşırı yük koruması ve sabit bir manyetik koruma sağlar Bu 4 kutuplu versiyon (140 mm x 161 mm x 86 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir EasyPact CVS250F, uluslararası standartlarla uyumludur (IEC 60947, CCC, EAC) Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğu için sınıf II yalıtım switch panolarına monte edilebilir

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCCB
Ürün Tipi Easypact CVS100...250
Mekanik Dayanıklılık 20000 cycles
Paket 1 Ağırlık 2.581 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü devre kesici
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi geçiş
Yükseklik 161 mm
Genişlik 140 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 2.2 kg
SSS HAYIR
Ürün sertifikaları GOST, IEC
Kutup tanımı 4P
Koruma türü aşırı yük koruma (termik), kısa devre koruması (manyetik)
Standartlar EN 60947-2, IEC 60947-2
montaj desteği arka plaka
Montaj Tipi sabit
Ürün ağırlığı 2.2 kg
Genişlik 140 mm
Termik Koruma Ayar Aralığı 175-250 A
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II
Derinlik 86 mm
Yükseklik 161 mm
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
ağ frekansı 50/60 Hz
Kontrol tipi geçiş
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
nötr konum sol
Şebeke tipi AC
derece kodu F
üst bağlantı ön
uyumluluk kodu CVS250
aşağı bağlantı ön
Açma Birimi Adı TM-D
seri EasyPact
açma birimi derecesi 250-250 A -de 40 °C
açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
uzun süreli açma ayar aralığı 0,7...1 x In
uzun süreli açma ayar tipi lr ayarlanabilir
uzun süreli gecikme ayarı tipi sabit
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
ürün adı EasyPact CVS
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
bağlantı aralığı 35 mm
nötr koruma ayarı 1 x Ir (4d)
Ürün ya da bileşen tipi devre kesici
Ürün serisi Easypact CVS100...250
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
cihaz uygulaması dağıtım
kullanım kategorisi kategori A
[In] nominal akım 250 A -de 40 °C
IP koruma derecesi IP40
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 18 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 70 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
kesme kapasitesi 36 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 70 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
elektrik dayanıklılığı 10000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Easypact CVS - CVS250F TM250D devre kesici - 4P/4d
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.