Easypact CVS - CVS160B MA150 devre kesici - 3P/3d

LV516431
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCCB
Ürün Tipi Easypact CVS100...250
Mekanik Dayanıklılık 25000 cycles
Paket 1 Ağırlık 2.3 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü devre kesici
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi geçiş
Yükseklik 161 mm
Genişlik 105 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 1.8 kg
SSS HAYIR
Ürün sertifikaları GOST, IEC
Kutup tanımı 3P
Koruma türü kısa devre koruması (manyetik)
Standartlar EN 60947-2, IEC 60947-2
montaj desteği arka plaka
Montaj Tipi sabit
Ürün ağırlığı 1.8 kg
Genişlik 105 mm
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı sınıf II
Derinlik 86 mm
Yükseklik 161 mm
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
ağ frekansı 50/60 Hz
Kontrol tipi geçiş
Mekanik dayanıklılık 25000 cycles
Şebeke tipi AC
derece kodu B
üst bağlantı ön
uyumluluk kodu CVS160
aşağı bağlantı ön
Açma Birimi Adı MA
seri EasyPact
açma birimi derecesi 150-150 A -de 40 °C
açma birimi teknolojisi manyetik
kısa süreli açma ayarı tipi Isd ayarlanabilir
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
[Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı 9...14 x In
ürün adı EasyPact CVS
kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
bağlantı aralığı 35 mm
Ürün ya da bileşen tipi devre kesici
Ürün serisi Easypact CVS100...250
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
cihaz uygulaması motor
kullanım kategorisi kategori A
[In] nominal akım 150 A -de 40 °C
IP koruma derecesi IP40
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 15 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
kesme kapasitesi 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 & 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
elektrik dayanıklılığı 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Easypact CVS - CVS160B MA150 devre kesici - 3P/3d
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.